ZHCABM3G October   2022  – December 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

测试 PMA

OA TC-1 为 100Base-T1 PHY 的前端规定了不同的电气测试。标准文档中指定了不同的测试模式。在每种测试模式下,PHY 应该在 MDI 线路上生成图案,或在引脚上显露内部时钟信号,以测量不同的电气参数。

DP83TC81x 支持所有这些测试模式。本节提供了进入每种测试模式所需配置的详细信息。

UNH(OA 合规测试机构)出具的详细 PMA 测试报告包含 OA 和 IEEE 合规结果,可通过申请获取。