ZHCABM3G October   2022  – December 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

测试 EMC 和 EMI

OA TC-1 规定了进行的 EMC 和 EMI 测试。对于 DP83TC81x,这些测试在 OA 合规测试机构 FTZ 中执行;MDI 发射、各电源引脚发射、对射频信号的抗扰能力等测试都是测试套件的一部分。电路板由 FTZ 根据 OA 规格设计。

文档中重点介绍的硬件和软件配置用于上述传导 EMC 和 EMI 测试。如果应用需要进一步提升 TC-1 规格,也有相应的配置提供。

FTZ 出具的详细测试报告包含步骤及 OA 合规结果,可通过申请获取。

除了传导发射测试(符合 OA TC-1 标准)外,DP83TC81x(具有上述硬件和软件配置)已经针对不同 OEM 的不同辐射发射和辐射抗扰度要求进行了测试。可根据要求提供辐射发射和抗扰度测试结果的详细信息。如果应用需要进一步提升裕度,也有相应的配置提供。