ZHCABM3G October   2022  – December 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

原理图

MDI、参考时钟和电源网络的原理图和正确的元件对于 100Base-T1 PHY 的性能至关重要。本节显示了 OA TC-1 测试期间使用的建议原理图和元件值。

 电源网络:适用于具有睡眠模式要求的应用 (DP83TC812)图 2-1 电源网络:适用于具有睡眠模式要求的应用 (DP83TC812)
 电源网络:适用于具有睡眠模式要求的应用 (DP83TC813)图 2-2 电源网络:适用于具有睡眠模式要求的应用 (DP83TC813)
 电源网络:对于没有睡眠模式要求的应用(DP83TC812 和 DP83TC814)图 2-3 电源网络:对于没有睡眠模式要求的应用(DP83TC812 和 DP83TC814)
 电源网络:适用于不具有睡眠模式要求的应用 (DP83TC813)图 2-4 电源网络:适用于不具有睡眠模式要求的应用 (DP83TC813)
 MDI 和晶体原理图图 2-5 MDI 和晶体原理图
表 2-1 参数、元件和值
参数 | 元件值
VDDIO | VDDMAC1.8V、2.5V 或 3.3V
去耦电容器 VDDIO10nF
去耦电容器 VDDMAC10nF、470nF
VDDIO | VDDMAC 的组合铁氧体磁珠1BLM18KG601SH1
VDDA3.3V
去耦电容器 VDDA10nF、470nF
(可选):用于 VDDA 的铁氧体磁珠BLM18KG601SH1
Vsleep3.3V
去耦电容器 Vsleep0.1μF
直流阻断电容器(1% 精度,100V)0.1μF
共模扼流圈

DLW43MH201XK2L、DLW32MH201XK2、AE2002、ACT1210L-201

共模端接电阻(1% 精度,0.75W,尺寸:2010)1kΩ
MDI 耦合电容器4.7nF
ESD 分流器(5% 精度,0.125W,尺寸:0805100kΩ
隔离电阻器 1(0.25W,尺寸:1206)0Ω
隔离电阻器 2(0.25W,尺寸:1206)0Ω
隔离电容未组装
R_XI100Ω
R_XO晶体瓦数规格所需的最小值
ESDCONN(可选)的 ESD 器件符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD 抑制器件 EMC 测试规范,其钳位电压高于 100V,负载电容高于 5pF。

例如 PESD1ETH1GLS-Q。

ESDPHY(建议)

PESD2ETHX-Q 将 VCC 引脚连接到 3.3V 电源轨。这在以太网电缆短路连结至电池,以及受到其他低于 100V 的瞬态电压影响时增加了保护。

如果 VDDIO 与 VDDMAC 分开,在 VDDIO 上便需要额外的铁氧体磁珠和 0.47μF 电容器。此铁氧体磁珠具有相同的元件编号:BLM18KG601SH1。