ZHCABM3G October   2022  – December 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

IOP 测试步骤

使用以下 IOP 测试程序:

  • 测量起点:

    对于测量通电后或硬件重置后链路建立时间的 IOP 测试,重点是要在初始化配置加载回 DP83TC81x 后开始链路建立时间测量。因为配置由控制器加载到 PHY 中,我们建议控制器在写入最后一个配置寄存器后给出一个指示(一个软件位或一个 IO 状态)。此指示符走高是测量链路建立时间的起点。

  • 要轮询的状态:

    链接状态由寄存器 0x1 的第 2 位指示:1 = 链路建立;0 = 链路断开。需要据此来指示这些测试期间的链路建立或链路断开事件。

注:
  • 如果系统希望在通电后不自动建立链路(仅在写入初始化脚本后才会建立链路),应当对引脚 LED_1 应用配置 (strap) 来启用 DP83TC81x 的托管模式。
  • PHY 支持在自主或托管模式下配置自动加载 (bootstrap) 选项,默认情况下处于自主模式。建议使用托管模式配置 (strap) 选项,以防止在执行软件配置时启动链接过程。软件配置完成后,可通过将位 0x18B[6] 设置为“1”将 PHY 从管理模式中移除。