ZHCABJ0 May 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
设计牵引逆变器的方法有很多,但大多数都采用类似的 ADC 采样和 PWM 更新方案。本节提供了两个典型的牵引逆变器设计示例,它们在向上/向下计数或中心线定时 PWM 中运行。下面列出了这两种情况。除非以下章节中指定了新频率,否则将在 PWM 和旋转变压器正弦激励频率均为 10kHz 的情况下分析这些情况。