ZHCABG0B July   2009  – February 2022 LM3000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2供电和加载注意事项
    1. 2.1 快速设置过程
  4. 3板配置
    1. 3.1 外部时钟同步
    2. 3.2 CLKOUT
    3. 3.3 跟踪
    4. 3.4 输出电压纹波
  5. 4典型性能波形
  6. 5评估板原理图
  7. 6物料清单
  8. 7PCB 布局
  9. 8修订历史记录

跟踪

LM3000 评估板配置为使 VOUT2 跟踪 VOUT1,而 VOUT1 电压随 C17(VOUT1 的软启动电容器)容值所确定的速率的增加而增加(条件 1)。此配置不允许在不打开 VOUT1 的情况下独立打开 VOUT2。为了跟踪 VOUT1,TRK2 引脚应通过 R26 连接到 R14 和 R15 之间的分压器结点。

当两个输出都用于跟踪外部源(条件 2)时,R25、R26 和 R28 应保持开路,并且应在 R24 和 R27 中添加一个 10Ω 电阻。

如果不需要跟踪功能,则 TRK1 和 TRK2 都应连接到 VDD,以便根据软启动电容值软启动每个输出电压(条件 3)。这可以通过保持 R24、R26 和 R27 开路同时在 R25 和 R28 上添加一个 10Ω 电阻器来实现。

请注意,跟踪信号的压摆率应低于软启动压摆率,后者由软启动电容值设置。

以下是 LM3000EVAL 板上不同跟踪配置的总结:

条件 R24 R25 R26 R27 R28
1开路10Ω10Ω开路开路
210Ω开路开路10Ω开路
3开路10Ω开路开路10Ω
GUID-041FD79D-E969-4577-B9B8-4A925917AD22-low.png图 3-2 3.3V 输出电压下外部斜坡的跟踪功能