ZHCABG0B July   2009  – February 2022 LM3000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2供电和加载注意事项
    1. 2.1 快速设置过程
  4. 3板配置
    1. 3.1 外部时钟同步
    2. 3.2 CLKOUT
    3. 3.3 跟踪
    4. 3.4 输出电压纹波
  5. 4典型性能波形
  6. 5评估板原理图
  7. 6物料清单
  8. 7PCB 布局
  9. 8修订历史记录

快速设置过程

  1. 将电源电流限值设为 10A。关闭输入电源。将输入电源连接到 VIN 端子。确保将电源接地端连接到每个 GND1 和 GND2 端子,以便为输入电流返回至电源提供短路径。
  2. 连接 VO1 和 VO2 上电流分别为 8A 和 15A 的负载。将正极端子连接到 VO1 和 VO2,将负极端子连接到 GND1 和 GND2。
  3. 将辅助电源连接到 EN1 和 EN2 端子。将电源电压设为 5V。该电源的接地回路应连接到 GND 端子。评估板配置为使 VOUT2 跟踪 VOUT1,因此要开启 VOUT2 就必须开启 VOUT1。为了独立开启 VOUT2,可能需要不同的配置。这将在后面的 Topic Link Label3.3 中讨论。
  4. 在没有施加负载的情况下,将 VIN 设为 12V。打开输入电源,然后打开辅助电源,以便为使能引脚上电。输出电压应在 VO1 电压值为 3.3V 且 VO2 电压值为 1.2V 时保持稳压状态。
  5. 在监控每个通道的输出电压的同时,缓慢地将每个输出中的负载增加到其最大输出电流。输出电压也应该在每个相应的最大输出电流下处于稳压状态。
  6. 在 6V 和 18.5V 之间缓慢地改变输入电压。两个输出电压都应在 VO1 的标称值为 3.3V 且 VO2 的标称值为 1.2V 下保持在稳压状态。
GUID-4480505D-EBB5-4FE2-83D2-847011F5C246-low.png图 2-1 用于 LM3000EVAL 板的基本测试设置