ZHCABG0B July   2009  – February 2022 LM3000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2供电和加载注意事项
    1. 2.1 快速设置过程
  4. 3板配置
    1. 3.1 外部时钟同步
    2. 3.2 CLKOUT
    3. 3.3 跟踪
    4. 3.4 输出电压纹波
  5. 4典型性能波形
  6. 5评估板原理图
  7. 6物料清单
  8. 7PCB 布局
  9. 8修订历史记录

物料清单

表 6-1 物料清单
ID器件型号类型大小参数数量供应商
C1、C2、C3、C4GRM31CR6E106KA12L电容器,陶瓷120610µF,25V,X5R,10%4Murata(村田)
C57343-43未使用0
C6、C7、C8EEF-UE0G221R电容器,聚合物7343-43220µF,4V,12mΩ3Panasonic(松下)
C9、C10、C11、C14GRM188R61E105KA12D电容器,陶瓷06031µF,25V,X5R,10%4Murata(村田)
C12、C13、C30、C31GRM188R71E104KA01D电容器,陶瓷06030.1µF,25V,X7R,10%4Murata(村田)
C15VJ0603Y821KXXA电容器,陶瓷0603820pF,25V,X7R,10%1Vishay(威世)
C16VJ0603Y272KXXA电容器,陶瓷06032.7nF,25V,X7R,10%1Vishay(威世)
C1706035C273KAT2A电容器,陶瓷06030.027µF,50V,X7R,10%1AVX
C18VJ0603Y183KXXA电容器,陶瓷060318nF,25V,X7R,10%1Vishay(威世)
C19VJ0603A121JXAA电容器,陶瓷0603120pF,50V,COG,5%1Vishay(威世)
C20,C21GRM31CR60J226KE19L电容器,陶瓷120622µF,6.3V,X5R,10%2Murata(村田)
C22VJ0603A120KXAA电容器,陶瓷060312pF,50V,COG,5%1Vishay(威世)
C2306031A270KAT2A电容器,陶瓷060327pF,100V,COG,10%1AVX
C2406035C122KAT2A电容器,电解06031200pF,50V,X7R,10%1AVX
C25、C26GRM188R71C104KA01D电容器,陶瓷06030.1µF,16V,X7R,10%2Murata(村田)
C2706035A121JAT2A电容器,陶瓷0603120pF,50V,COG,5%1AVX
C28,C29EEEFK1H151P电容器,铝10x10.2mm150µF,50V,670mA2Panasonic(松下)
C32、C3306031A180KAT2A电容器,陶瓷060318pF,100V,COG,10%2AVX
D1,D2CMSH3-40M二极管,肖特基SMA3 A,40 V2Central Semiconductor(中央半导体)
D3CMPD1001A二极管,开关SOT-23250 mA/90 V1Central Semiconductor(中央半导体)
Dz1、Dz2CMHZ4690二极管,齐纳SOD-1235.6V,500mW2Central Semiconductor(中央半导体)
L17443551280电感器2.8µH,20A,3.8mΩ1Wurth Elektronik(伍尔特电子)
L2744318120电感器1.2µH,22A,1.79mΩ1Wurth Elektronik(伍尔特电子)
Q1、Q3HAT2168HN-CH MOSFETLF-PAK30A,30V,6mΩ2Renesas Technology(瑞萨科技)
Q2、Q4RJK0330DPBN-CH MOSFETLF-PAK45A,30V,2.1mΩ2Renesas Technology(瑞萨科技)
R1CRCW060313k3FKEA电阻器060313.3kΩ,1%1Vishay(威世)
R2CRCW06032k94FKEA电阻器06032.94kΩ,1%1Vishay(威世)
R3,R4CRCW060322k6FKEA电阻器060322.6kΩ,1%2Vishay(威世)
R5CRCW06033R01FNEA电阻器06033.01Ω,1%1Vishay(威世)
R6CRCW06032k67FKEA电阻器06032.67kΩ,1%1Vishay(威世)
R7CRCW06034k64FKEA电阻器06034.64kΩ,1%1Vishay(威世)
R8CRCW06034M99FKEA电阻器06034.99MΩ,1%1Vishay(威世)
R9CRCW060315k4FKEA电阻器060315.4kΩ,1%1Vishay(威世)
R10CRCW060314k3FKEA电阻器060314.3kΩ,1%1Vishay(威世)
R11、R12CRCW0603100kFKEA电阻器0603100kΩ,1%2Vishay(威世)
R13CRCW060342k2FKEA电阻器060342.2kΩ,1%1Vishay(威世)
R14CRCW060335k7FKEA电阻器060335.7kΩ,1%1Vishay(威世)
R15CRCW060310k0FKEA电阻器060310kΩ,1%1Vishay(威世)
R16、R17CRCW06030000Z0EA电阻器06030Ω2Vishay(威世)
R18CRCW060375k0FKEA电阻器060375kΩ,1%1Vishay(威世)
R19,R21CRCW06031k33FKEA电阻器06031.33kΩ,1%2Vishay(威世)
R20CRCW0603102kFKEA电阻器0603102kΩ,1%1Vishay(威世)
R22、R23CRCW040210R0FKED电阻器040210Ω,1%2Vishay(威世)
R24、R27、R28、R29、R30电阻器0603未使用
R25、R26CRC060310R0FKEA电阻器060310Ω,1%2Vishay(威世)
U1LM3000控制器32 引线 WQFN1德州仪器 (TI)
VIN、VO1、VO2、GND1、GND21514-2转塔式端子0.090" 直径5Keystone
CLKOUT、PGOOD2、TRK2、EN2、GND1573-2转塔式端子0.072" 直径5Keystone
GND,EN1,TRK1,PGOOD1,SYNC1573-2转塔式端子0.072" 直径5Keystone