ZHCABG0B July   2009  – February 2022 LM3000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2供电和加载注意事项
    1. 2.1 快速设置过程
  4. 3板配置
    1. 3.1 外部时钟同步
    2. 3.2 CLKOUT
    3. 3.3 跟踪
    4. 3.4 输出电压纹波
  5. 4典型性能波形
  6. 5评估板原理图
  7. 6物料清单
  8. 7PCB 布局
  9. 8修订历史记录

典型性能波形

GUID-3E0EADA6-FF1A-4172-AF31-004D2F1BE1FD-low.png图 4-1 500kHz 频率下输入电压为 3.3V 时的效率
GUID-6CF27195-484B-4633-97F5-A312C11FFA97-low.png图 4-3 8A 负载下输出电压为 3.3V 时的输出纹波电压
GUID-EEB9BAE7-D4B4-428F-9683-B1C7229F59BB-low.png图 4-5 3.3V 输出电压时 0A 至 6A 的输出负载瞬态响应
GUID-92AD3704-C666-42BD-AC5B-A08A0F73A89A-low.png图 4-2 500kHz 频率下输入电压为 1.2V 时的效率
GUID-D792AD3B-5A90-4164-9334-DA4409E9ACB5-low.png图 4-4 15A 负载下输出电压为 1.2V 时的输出纹波电压
GUID-ACDFF383-2495-4F07-8E50-999DCA70281F-low.png图 4-6 1.2V 输出电压时 0A 至 10A 的输出负载瞬态响应