ZHCABG0B July   2009  – February 2022 LM3000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2供电和加载注意事项
    1. 2.1 快速设置过程
  4. 3板配置
    1. 3.1 外部时钟同步
    2. 3.2 CLKOUT
    3. 3.3 跟踪
    4. 3.4 输出电压纹波
  5. 4典型性能波形
  6. 5评估板原理图
  7. 6物料清单
  8. 7PCB 布局
  9. 8修订历史记录

引言

LM3000 评估板旨在为设计工程师提供功能齐全的电源转换器解决方案,该解决方案使用 LM3000 双输出仿真电流模式控制器。此评估板提供 3.3V 和 1.2V 两种输出电压。3.3V 输出旨在处理 8A 的最大电流,而 1.2V 输出的最大电流为 15A。转换器的开关频率设为 500kHz。每个输出电压的栅极信号将彼此相差 180 度。印刷电路板由四层 FR4 材料组成,顶层和底层为 2 盎司铜,内层为 1 盎司铜。本用户指南包含评估板原理图、物料清单 (BOM) 和快速设置程序。完整电路设计信息,请参阅 LM3000 双路同步仿真电流模式控制器数据表。

评估板的性能如下:

输入范围 6 V 至 18 V
输出电压 1 (VO1) 3.3V
输出电流 1 0 A 至 8 A
输出电压 2 (VO2) 1.2V
输出电流 2 0 A 至 15 A
开关频率 500kHz
负载调节 1%
电路板尺寸 2.68 × 3.146 × 0.068 英寸