ZHCABE9 November 2021 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
传统上,D 类放大器的输出级连接到单个电源 PVDD,该电源通常连接到高电压(2S 或 3S 电池或升压转换器的输出)。在所需余量远小于可用余量的输出信号的低电压电平下,可以使用电压较低的电源,而不会降低音频性能。由于系统中通常已经存在高电压和低电压,因此无需更改系统的电源架构即可实现 Y 桥节能。TI Y 桥 D 类放大器根据提供必要输出电平所需的功率在高压(例如 PVDD,10V-23V)和低压(例如 VBAT,2.7V-5V)电源轨之间动态切换。图 2-1 显示了 TAS2780 的功能方框图。
图 2-1 功能方框图TAS2780 D 类输出使用 Y 桥配置来提高播放期间的效率。图 2-2 显示了 Y 桥拓扑的简化原理图。可以看出,同时为器件提供了 PVDD 和 VBAT,它们连接到 D 类输出级。输出级的电源分为两条独立的路径,一条将输出连接到 PVDD,另一条将输出连接到 VBAT。对于低电平信号和空闲电平信号,D 类输出连接到低电压 VBAT 轨。这可以降低小信号或接近空闲信号的 D 类输出摆幅,从而限制输出级的功耗。
可以将该器件配置为启用或禁用 Y 桥功能。如果禁用 Y 桥模式,那么该器件将仅为 D 类输出使用选定的电源。请注意,如果未选择适当的电源,则可能发生注意削波。
Y 桥功能自动在 PVDD 和 VBAT1S 之间切换。当音频信号增加并超过编程的阈值时,D 类输出切换到 PVDD 电源。在 Y 桥模式下,如果 PVDD 降至低于阈值电平,那么 Y 桥将停止在电源之间切换,并保持在 PVDD 电源上。用户可以对在两个电源之间切换的阈值进行编程。
当 OUT_P 和 OUT_M 的电压电平从 0V 切换到 VBAT1S 时,与在 0V 和 PVDD 之间切换相比,切换损耗要低得多,从而可以提高电源效率。
虽然使用较低的电压可以降低开关损耗,但导通损耗会增加,因为输出级的 VBAT1S 路径通常设计为具有较高的 RDS(on),以优化开关损耗。在低输出电平下,净功耗得到改善,因为开关损耗在这两种损耗中占主导地位。
TAS2780 可以配置为在没有外部 VBAT1S 电源的情况下运行,此时内部 LDO 用于在该引脚上生成电源电压。