ZHCABE9 November   2021 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2Y 桥
  5. 3工作模式和寄存器设置
  6. 4Y 桥的功率阈值
  7. 5提高效率

引言

智能扬声器始终处于开启状态,等待命令,其大部分运行时间都处于空闲状态。在空闲时,这些扬声器可节省系统功率,但用于驱动它们的音频放大器在空闲功率水平下的效率通常低于 20%。这些放大器通常由单功率级系统驱动,因此即使这些放大器不驱动扬声器,它们也会消耗大量功率。TI 创建了一种创新架构,不仅可以将空闲功耗降低 90%,而且在低功率水平下将效率提高 15-20%,而不会影响音频性能。

如图 1-1 所示,当使用 Y 桥时,与传统使用 PVDD 电源相比,低功耗下的效率显著提高。

GUID-20210622-CA0I-02D5-0WQM-8WNDSS4VPFLW-low.png图 1-1 使用 Y 桥提高效率
黑色 = 启用 Y 桥
红色 = 禁用 Y 桥