ZHCABE9 November   2021 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2Y 桥
  5. 3工作模式和寄存器设置
  6. 4Y 桥的功率阈值
  7. 5提高效率

工作模式和寄存器设置

TAS2780 可以有不同的工作模式:

  • 仅 VBAT1S 电源,其中器件被强制在低功率电源轨工作模式下工作。例如,这可用于不播放音频时的低功耗超声波线性调频脉冲。
  • 仅 PVDD 电源,其中 PVDD 是用于提供输出功率的唯一电源。
  • Y 桥,其中 VBAT1S 用于根据配置的电平和余量提供输出功率。当音频信号超过编程的阈值时,D 类输出切换到 PVDD。

可以通过设置电源模式寄存器(地址 = 0x03 和地址 = 0x04)来设置工作模式,如表 3-1 和表 3-2 所示。

表 3-1 桥和通道设置(地址 0x03)
位 字段 类型 复位 说明
7-6 CDS_MODE[1:0] RW Oh D 类开关模式
00b = Y 桥,VBAT1S 上的大功率
01b = D 类的仅 VBAT1S 电源
10b = D 类的仅 PVDD 电源
11b = Y 桥,VBAT1S 上的较小功率
表 3-2 选择内部或外部 VBAT1S(地址 0x04)
位 字段 类型 复位 说明
7 VBAT1S_MODE RW Oh VBAT1S 电源
0b = 外部供电
1b = 通过 PVDD 在内部生成