ZHCABE9 November   2021 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2Y 桥
  5. 3工作模式和寄存器设置
  6. 4Y 桥的功率阈值
  7. 5提高效率

摘要

在本应用手册中,我们讨论了 TI 的一项创新,它可以在音频放大器的低功率水平下降低空闲功率,从而提高效率。传统上,虽然 PVDD 和 VBAT(较低电源电压)都连接到音频放大器,但只有 PVDD 连接到放大器的输出级。通过这种称为 Y 桥的创新,PVDD 和 VBAT 都连接到 D 类输出级。Y 桥在低输入或空闲信号电平下自动将输出级从高电源电压 PVDD 切换至低电源电压 VBAT,从而提高效率。当输入信号达到预定义的可编程阈值时,输出级切换回至 PVDD,以在输出端提供所需的摆幅。