ZHCABE7A November   2021  – April 2022 PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 动态范围增强器
  5. 3 动态范围压缩机
  6. 4 PGA 抗饱和
  7. 5 高通滤波器
  8. 6 DRE/DRC 参数
  9. 7 支持采样速率
  10. 8 示例
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

PGA 抗饱和

DRE 和 DRC 算法具有防止 PGA 对有界输入信号饱和的特性。当通道增益(PGA 增益)大于 0dB 时,输入信号电平被压缩以避免削波。使用 DSP_CFG1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x6C)的 EN_AVOID_CLIP 位启用该功能。

表 4-1 使用 DSP_CFG1 寄存器选择 PGA 抗饱和
位 字段 类型 复位 说明
0 EN_AVOID_CLIP R/W 0b 通道增益大于 0dB 且启用 DRE、DRC 或 AGC 模式之一时的抗削波器。0d = 根据用户编程值保持通道增益。
1d = 当通道增益大于 0dB 且信号电平超过第 4 页中设置的编程阈值设置时,信号电平被压缩以避免削波。

当一些恒定模拟可编程增益 (C0 dB) 与 DRE 或 DRC 一起配置时,会产生 PGA 抗饱和功能的典型应用示例。将输入信号电平增加到超过某个电平 (-C0 dB) 会导致 PGA 输出饱和,这对模拟电路的性能是有害的。启用 PGA 抗饱和功能后,即使输入信号电平增加到超过 – C0 dB 电平,PGA 输出也不会饱和,因为 PGA 增益降低,并且剩余的增益应用于数字侧。整体通道增益保持不变。