ZHCABE7A November 2021 – April 2022 PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
DRE/DRC 算法不支持所有的采样率和所有的通道组合。表 7-1 显示了 DRE/DRC 算法在采样率下支持的采样率以及相应的通道数。对于 16 或 14.7kHz 至 96 或 88.2kHz 的采样率,DRE/DRC 算法支持全部的两个模拟通道。在 192 或 176.4kHz 采样率下,DRE/DRC 仅限于一个通道。
| 采样率 (kHz) | 通道数量 |
|---|---|
| 16/14.7 |
2 |
| 24/22.05 |
2 |
| 32/29.4 |
2 |
| 48/44.1 |
2 |
| 96/88.2 | 2 |
| 192/176.4 | 1 |