ZHCABE7A November   2021  – April 2022 PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 动态范围增强器
  5. 动态范围压缩机
  6. PGA 抗饱和
  7. 高通滤波器
  8. DRE/DRC 参数
  9. 支持采样速率
  10. 示例
  11. 参考文献
  12. 10修订历史记录

摘要

TLV320ADC5120/PCM5120-Q1 和 TLV320ADC6120/PCM6120-Q1 器件是双通道、高性能、音频模数转换器,具有广泛的功能,其中包括:

  • 可编程增益放大器 (PGA)
  • 数字音量控制
  • 可编程麦克风偏置电压
  • 锁相环 (PLL)
  • 可编程高通滤波器 (HPF)
  • 自动增益控制 (AGC)
  • 动态范围增强器 (DRE)
  • 动态范围压缩器 (DRC)
  • 支持高达 768kHz 采样率的线性相位或低延迟滤波器模式

本应用手册介绍了如何在 TLV320ADC5120/PCM5120-Q1 和 TLV320ADC6120/PCM6120-Q1 器件中配置动态范围增强器 (DRE) 和动态范围压缩器 (DRC) 特性。