ZHCABD5A may   2021  – april 2023 TPS51397A , TPS53318 , TPS53319 , TPS53353 , TPS53355 , TPS548A28 , TPS548A29 , TPS548B22 , TPS548B28 , TPS548D22 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS54JA20 , TPS54JB20 , TPS566235 , TPS568215 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS56C230

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1D-CAP 反馈环路
  4. 2D-CAP 波特图测量设置
  5. 3波特图测量
  6. 4瞬态响应波形
  7. 5D-CAP2 和 D-CAP3 波特图测量设置
  8. 6测量技巧
  9. 7总结
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

波特图测量

图 3-1 显示了波特图测量结果,采用的是图 1-3 中显示的测试设置,使用了带有外部 DCR 注入电路且编程为 1.2V 输出的 TPS53319。为 Cpass 选择了 0.22µF 的电容值,为 Cp 选择了 22nF 的电容值。通过调整 Rp 和 Cff,将交叉频率设置为开关频率的六分之一,相位裕度为 66 度。

GUID-20210510-CA0I-6CQ7-PXFH-ZBNX8TGHCNNX-low.jpg图 3-1 使用建议的测试设置测量的波特图