ZHCABD5A may   2021  – april 2023 TPS51397A , TPS53318 , TPS53319 , TPS53353 , TPS53355 , TPS548A28 , TPS548A29 , TPS548B22 , TPS548B28 , TPS548D22 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS54JA20 , TPS54JB20 , TPS566235 , TPS568215 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS56C230

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1D-CAP 反馈环路
  4. 2D-CAP 波特图测量设置
  5. 3波特图测量
  6. 4瞬态响应波形
  7. 5D-CAP2 和 D-CAP3 波特图测量设置
  8. 6测量技巧
  9. 7总结
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

测量技巧

要获得出色的波特图测量结果,请务必注意设置,并采取预防措施,以减少测量误差。下面是一些基本建议:

  • 在进行测量之前,先校准网络分析器或进行 0dB 测量,以确保在目标频率范围内实现平坦增益和零相位。
  • 使用控制器或转换器的模拟接地端作为波特图探头的参考。
  • 让探头远离电感器,以避免将电感磁场信号耦合到交流注入幅度上。
  • 如果可能,在负载连接处使用电阻功耗,而不是电子电流源模式。