ZHCABD5A may   2021  – april 2023 TPS51397A , TPS53318 , TPS53319 , TPS53353 , TPS53355 , TPS548A28 , TPS548A29 , TPS548B22 , TPS548B28 , TPS548D22 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS54JA20 , TPS54JB20 , TPS566235 , TPS568215 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS56C230

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1D-CAP 反馈环路
  4. 2D-CAP 波特图测量设置
  5. 3波特图测量
  6. 4瞬态响应波形
  7. 5D-CAP2 和 D-CAP3 波特图测量设置
  8. 6测量技巧
  9. 7总结
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

D-CAP 波特图测量设置

对于 D-CAPx 稳压器,PWM 调制增益由 DCR 注入网络和输出电容器等效串联电阻 (ESR) 在 FB 引脚处形成的三角波形的下降斜率决定。注入电缆上的寄生电感和电阻以及耦合到导线中的噪声会扭曲 FB 引脚处的三角波形,从而导致与具有不正确测试设置的稳压器不同的 PWM 调制增益。要保持精度,可添加一个与 20Ω 电阻并联的旁路电容 Cpass,形成一个高通滤波器。将转角频率设置为低于转换器开关频率的二分之一,以便让 FB 引脚处的三角波形在测试期间与正常工作期间保持相似。在本例中,针对开关频率为 500Hz 的转换器,使用了一个 0.22µF 的电容器。对大多数应用来说,正确的 Cpass 值应介于 0.1µF 至 0.47µF 之间。为尽量减少对系统的影响,DCR 注入电容 Cp 应小于 Cpass 的十分之一,如图 1-3 所示。