ZHCAB90 February   2021 BQ76952 , BQ76972-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
  4. 3测量数据
    1. 3.1 图形数据
  5. 4总结
  6. 5参考文献

引言

BQ76952 系列电池监测器支持最多具有 16 节电池的电池组配置。该系列的量产数据表规定,选定高压引脚上的绝对最大电压限制为 85V,建议的最大电压电平为 80V。例如,如果一组 16 节锂离子电池的最大电压为 4.2V,将会产生 67.2V 的栈顶电压。

该器件还集成了带集成电荷泵的高侧 NFET 驱动器,其可编程典型电压分别为 5.7V 或 11V,最大电平分别为 7V 或 13V。这意味着在电池组充满电和启用 NFET 驱动器的情况下,驱动器引脚上的电压在运行期间可达到 67.2V + 7V = 74.2V 或 67.2V + 13 = 80.2V 的最大电平。

但在某些系统中,由于动态充电或放电事件,栈顶电压可能会出现瞬变,从而导致在运行期间电压短时间超过这些电平。TI 不保证器件能在超出量产数据表规定的限制条件下正常运行。为了提供参考,我们在进行实验时将一组 BQ76952 器件暴露于过高的电压电平下,结果将在以下部分中描述。