ZHCAB90 February   2021 BQ76952 , BQ76972-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
  4. 3测量数据
    1. 3.1 图形数据
  5. 4总结
  6. 5参考文献

总结

虽然 TI 无法保证器件能在超出数据表规定限制的限制条件下正常运行,但我们进行了一项实验,在 85°C 的温度下将 35 个器件的选定高压引脚暴露于 120V 电平下。在施加应力之前和之后在每个器件上收集相关参数数据,按器件展示结果和参数变化。

在评估结果数据时,没有观察到施加应力前后出现系统性变化,误差保持在规格范围内。本文未针对确定应力对器件长期可靠性的影响进行相关分析。不 应将这些数据解读为将所有器件暴露于相似条件下时都会得出类似的结果。TI 建议客户仅在量产数据表规定的条件下运行器件。