ZHCAB90 February   2021 BQ76952 , BQ76972-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
  4. 3测量数据
    1. 3.1 图形数据
  5. 4总结
  6. 5参考文献

设置

为了评估高压应力对器件的影响,使用下述过程测试了一组(35 个)器件。

  1. 首先对这些器件进行测试,并记录选定的参数以供以后比较。
  2. 对每个器件中的 OTP 进行编程,以便为电荷泵供电,并在测试期间默认启用高侧 CHG 和 DSG 保护 FET 驱动器。
  3. 每个器件上的选定引脚通过无源器件连接到单个电压源(初始设置为 0V),如图 2-1 中的原理图所示。
  4. 将电路放入加热室中,电压源从 0V 缓慢上升到 120V,上升时间约为 5 秒。电压源被限制为 5mA 的输出电流。
  5. 在 120V 电源保持恒定的情况下,在大约 10 分钟内将加热室加热到 85°C。
  6. 将电压源断电,从加热室中取出器件。
  7. 重新测试器件,记录所选参数并与之前采用的参数进行比较。

图 2-1 用于电压应力的系统原理图