ZHCAB54 March   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 引言
    1. 1.1 许可
    2. 1.2 IwIP 版本
    3. 1.3 lwIP 定制
    4. 1.4 IwIP API
      1. 1.4.1 TCP RAW API
      2. 1.4.2 UDP RAW API
    5. 1.5 lwIP 开发主页和支持
  3. 应用示例
  4. 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 下载并导入以太网示例
  6. Enet_tcpecho_server_lwip 示例概述
    1. 5.1 构建和刷写程序
    2. 5.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 5.2.1 使用 LM Flash Programmer
      2. 5.2.2 使用 CCS
      3. 5.2.3 使用 UniFlash
    3. 5.3 配置终端窗口
    4. 5.4 运行 enet_tcpecho_server_lwip 示例
  7. Enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例概述
    1. 6.1 如何将 lwIP 配置为静态地址
    2. 6.2 运行 enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例
  8. Enet_udpecho_server_lwip 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_lwip 示例
  9. Enet_dns_lwip 示例概述
    1. 8.1 如何将 lwIP 配置为 DNS
    2. 8.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 8.3 运行 enet_dns_lwip 示例
  10. Enet_sntp_lwip 示例概述
    1. 9.1 运行 enet_sntp_lwip 示例
  11. 10Enet_tcpecho_client_lwip 示例概述
    1. 10.1 配置服务器 IP 地址
    2. 10.2 配置 SocketTest 服务器并运行 enet_tcpecho_client_lwip 示例
    3. 10.3 enet_tcpecho_client_lwip 示例的 Wireshark 捕获
  12. 11Enet_adcsensor_client_lwip 示例概述
    1. 11.1 运行 adcsensor_client_lwip 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_lwip 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_lwip 示例
  14. 13参考文献

Enet_tcpecho_server_lwip 示例概述

enet_tcpecho_server_lwip 示例演示了一个在 TM4C129x MCU 上运行、使用 TCP 传输控制协议 (TCP) 作为底层传输层协议的回显服务器应用。TCP 是一种面向连接的协议,具有内置的错误恢复和重新传输功能。这种连接协议类似于电话连接。拨打方和接听方都需要握手连接(例如,拨打方拨号,接听方拿起电话)才能交流。连接一直存在,直到一方挂断连接。当需要保证无差错的消息传递时,应用使用 TCP。

在本例中,TM4C129x MCU 用作服务器。lwIP 栈配置为 DHCP,以自动获取 IP 地址。获取后,IP 地址将显示在“Terminal”窗口中。此时,回显服务器准备就绪。服务器将侦听来自客户端的连接。一旦客户端建立起连接,服务器和客户端之间的通信就可以开始。本例中实现的服务器将处理收到的字符,方法是先反转大小写,然后再将反转字符回显到客户端。