ZHCAB54 March   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 许可
    2. 1.2 IwIP 版本
    3. 1.3 lwIP 定制
    4. 1.4 IwIP API
      1. 1.4.1 TCP RAW API
      2. 1.4.2 UDP RAW API
    5. 1.5 lwIP 开发主页和支持
  3. 2 应用示例
  4. 3 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 4 下载并导入以太网示例
  6. 5 Enet_tcpecho_server_lwip 示例概述
    1. 5.1 构建和刷写程序
    2. 5.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 5.2.1 使用 LM Flash Programmer
      2. 5.2.2 使用 CCS
      3. 5.2.3 使用 UniFlash
    3. 5.3 配置终端窗口
    4. 5.4 运行 enet_tcpecho_server_lwip 示例
  7. 6 Enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例概述
    1. 6.1 如何将 lwIP 配置为静态地址
    2. 6.2 运行 enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例
  8. 7 Enet_udpecho_server_lwip 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_lwip 示例
  9. 8 Enet_dns_lwip 示例概述
    1. 8.1 如何将 lwIP 配置为 DNS
    2. 8.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 8.3 运行 enet_dns_lwip 示例
  10. 9 Enet_sntp_lwip 示例概述
    1. 9.1 运行 enet_sntp_lwip 示例
  11. 10Enet_tcpecho_client_lwip 示例概述
    1. 10.1 配置服务器 IP 地址
    2. 10.2 配置 SocketTest 服务器并运行 enet_tcpecho_client_lwip 示例
    3. 10.3 enet_tcpecho_client_lwip 示例的 Wireshark 捕获
  12. 11Enet_adcsensor_client_lwip 示例概述
    1. 11.1 运行 adcsensor_client_lwip 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_lwip 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_lwip 示例
  14. 13参考文献

应用示例

TivaWare 库包含演示如何基于 lwIP 栈创建 HTTP Web 服务器应用的以太网示例。本应用报告重点演示了各种回显服务器和客户端应用。此处共提供了八个示例,用来展示运行服务器应用或客户端应用的 TM4C129x MCU。

表 2-1 应用示例
示例 类型 说明
enet_tcpecho_server_lwip 服务器 使用 TCP 协议的回显服务器应用。服务器回显从客户端接收的数据包。lwIP 配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址。
enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 服务器 使用 TCP 协议但配置了 lwIP 以生成静态 IP 地址的回显服务器应用。
enet_updecho_server_lwip 服务器 使用 UDP 协议的回显服务器应用。服务器回传从客户端接收的数据报。
enet_dns_lwip 客户端 一个客户端应用,它请求 DNS(域名服务器)将域名转换为 IP 地址,从而使 DNS 客户端能够访问源服务器。
enet_sntp_lwip 客户端 基于 SNTP(简单网络时间协议)报告当前网络时间的客户端应用。
enet_tcpecho_client_lwip 客户端 使用 TCP 协议的回显客户端应用。客户端向服务器发送问候消息,并回传从服务器接收的数据包。
enet_adcsensor_client_lwip 客户端 一个客户端应用,它使用片上 ADC 定期获取器件的温度读数并将其发送到服务器。
enet_udpecho_client_lwip 客户端 使用 UDP 协议的回显客户端应用。客户端向服务器发送问候消息,并回传从服务器接收的数据报。