ZHCAB54 March   2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   商标
  2. 1 引言
    1. 1.1 许可
    2. 1.2 IwIP 版本
    3. 1.3 lwIP 定制
    4. 1.4 IwIP API
      1. 1.4.1 TCP RAW API
      2. 1.4.2 UDP RAW API
    5. 1.5 lwIP 开发主页和支持
  3. 2 应用示例
  4. 3 应用设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 软件工具
  5. 4 下载并导入以太网示例
  6. 5 Enet_tcpecho_server_lwip 示例概述
    1. 5.1 构建和刷写程序
    2. 5.2 对 MAC 地址进行检查和编程
      1. 5.2.1 使用 LM Flash Programmer
      2. 5.2.2 使用 CCS
      3. 5.2.3 使用 UniFlash
    3. 5.3 配置终端窗口
    4. 5.4 运行 enet_tcpecho_server_lwip 示例
  7. 6 Enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例概述
    1. 6.1 如何将 lwIP 配置为静态地址
    2. 6.2 运行 enet_tcpecho_server_static_ip_lwip 示例
  8. 7 Enet_udpecho_server_lwip 示例概述
    1. 7.1 运行 enet_udpecho_server_lwip 示例
  9. 8 Enet_dns_lwip 示例概述
    1. 8.1 如何将 lwIP 配置为 DNS
    2. 8.2 如何在 Wireshark 上查看 DNS 流量
    3. 8.3 运行 enet_dns_lwip 示例
  10. 9 Enet_sntp_lwip 示例概述
    1. 9.1 运行 enet_sntp_lwip 示例
  11. 10Enet_tcpecho_client_lwip 示例概述
    1. 10.1 配置服务器 IP 地址
    2. 10.2 配置 SocketTest 服务器并运行 enet_tcpecho_client_lwip 示例
    3. 10.3 enet_tcpecho_client_lwip 示例的 Wireshark 捕获
  12. 11Enet_adcsensor_client_lwip 示例概述
    1. 11.1 运行 adcsensor_client_lwip 示例
  13. 12Enet_udpecho_client_lwip 示例概述
    1. 12.1 运行 enet_udpecho_client_lwip 示例
  14. 13参考文献

Enet_tcpecho_client_lwip 示例概述

enet_tcpecho_client_lwip 示例演示了一个客户端应用,该应用首先连接到服务器并发出问候消息“Hello World!\n\r”,然后回显它从服务器接收到的任何内容。

如图 1-1 中 TCP 的 lwIP 流程图所示,客户端将使用 tcp_connect() 连接到指定的服务器地址和端口。建立连接后,客户端将使用 tcp_recv() 设置回调函数,用于从服务器接收数据,然后回显数据。

流程图中客户端和服务器之间的另一个区别是客户端不需要调用 tcp_bind()。TCP 的客户端通常不需要绑定。某些情况下可能需要绑定客户端,这时可使用 tcp_bind() 来绑定客户端。例如,客户端上的防火墙仅允许在特定端口上进行传出连接。