ZHCAB43 December 2020 LME49724 , OPA1632 , OPA1637 , OPA202 , OPA2202 , OPA4202 , THP210 , TLV320ADC5140
OPA1637 的一个示例用例是驱动差分输入音频 ADC(例如 TLV320ADC5140)。如图 4-1 所示。电路设计人员可以通过使用 ADC 的满量程输入范围来轻松优化电路,从而提高音频性能。与单端输入配置相比,该 ADC 在差分输入配置中具有更高的 THD+N 性能。OPA1637 可以实现从单端到差分的转换电路,同时还能保持高输入阻抗,从而最大限度地减轻任何先前电路上的负载。
图 4-1 音频 ADC 的差分输入前端示例