ZHCAB01 September   2020 BQ77915

 

  1.   商标
  2. 1概述
  3. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  4. 3故障模式分布 (FMD)
  5. 4引脚故障模式分析(引脚 FMA)

故障模式分布 (FMD)

表 3-1 中针对 BQ77915 的故障模式分布估算综合考虑了 IEC 61508 和 ISO 26262 等标准列出的常见失效模式、子电路功能重要性和复杂性比率以及优秀工程设计评价。

本部分列出的故障模式为随机故障事件,且不包括因滥用或过压而导致的故障。

表 3-1 芯片故障模式及分布
芯片故障模式故障模式分布 (%)
安全的故障50%
不安全的故障50%