ZHCAB01 September   2020 BQ77915

 

  1.   商标
  2. 1概述
  3. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  4. 3故障模式分布 (FMD)
  5. 4引脚故障模式分析(引脚 FMA)

功能安全时基故障 (FIT) 率

本部分根据业内广泛使用的两种不同的可靠性标准,提供了 BQ77915 的功能安全时基故障 (FIT) 率:

  • 表 2-1 提供了符合 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分要求的时基故障率
  • 表 2-2 提供了符合 Siemens Norm SN 29500-2 要求的时基故障率

表 2-1 元件故障率符合 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分的要求
时基故障 IEC TR 62380/ISO 26262时基故障(每 109 小时的故障次数)
元件的总时基故障率17
芯片时基故障率3
封装时基故障率4

表 2-1 中的故障率和任务剖面信息摘自可靠性数据手册 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分:

  • 任务剖面: 表 11 中的电机控制
  • 功耗:1.0mW TBD mW
  • 气候类型:全球范围表 8
  • 封装因子 (lambda 3):表 17b:
  • 基板材料: FR4
  • 假设的 EOS 时基故障率:0 时基故障

表 2-2 符合 Siemens Norm SN 29500-2 要求的元件故障率
表类别基准时基故障率基准虚拟 TJ
5CMOS/BICMOS ASIC 模拟和混合 ≤ 50V 电源60 时基故障70°C

表 2-2 中的基准时基故障率和基准虚拟 TJ(结温)摘自 Siemens Norm SN 29500-2 表 1 至表 5。工作条件下的故障率是基于 SN 29500-2 第 4 节中的转换信息,并利用基准故障率和虚拟结温计算出的。