ZHCAB01 September   2020 BQ77915

 

  1.   商标
  2. 1概述
  3. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  4. 3故障模式分布 (FMD)
  5. 4引脚故障模式分析(引脚 FMA)

概述

本文档包含有关 BQ77915(PW [TSSOP] 封装)的信息,可为设计功能安全系统提供帮助。所提供的信息包括:

  • 根据业内可靠性标准估算的半导体元件的功能安全时基故障 (FIT) 率
  • 基于器件主要功能的元件故障模式及其分布 (FMD)
  • 引脚故障模式分析(引脚 FMA)

图 1-1 所示为可供参考的器件功能方框图。

GUID-E91CF8D2-0B96-43B2-BE4A-808958AAAE19-low.gif图 1-1 功能方框图

BQ77915 器件是通过质量管理开发流程开发的,但未遵循 IEC 61508 或 ISO 26262 标准。