ZHCAB01 September   2020 BQ77915

 

  1.   商标
  2. 1概述
  3. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  4. 3故障模式分布 (FMD)
  5. 4引脚故障模式分析(引脚 FMA)

引脚故障模式分析(引脚 FMA)

本部分介绍了 BQ77915 引脚的故障模式分析 (FMA)。本文档介绍的故障模式包括各个引脚的典型故障场景:

  • 引脚对地短路(请参阅表 4-2)
  • 引脚开路(请参阅表 4-3)
  • 引脚对邻近引脚短路(请参阅表 4-4)
  • 引脚对电源短路(请参阅表 4-5)

表 4-2 至表 4-5 还根据表 4-1 中的故障影响类别,说明了这些引脚状况对器件有何影响。

表 4-1 TI 对故障影响的分类
类别 故障影响
A 器件可能会损坏,并使功能受损
B 器件未损坏,但功能丧失
C 器件未损坏,但性能下降
D 器件未损坏,功能和性能也未受到影响

图 4-1 表示 BQ779154 器件引脚排列。有关器件引脚的详细说明,请参阅 BQ77915 数据表中的引脚配置和功能 部分。

图 4-1 引脚图
表 4-2 器件引脚对地短路的引脚 FMA
引脚名称 引脚编号 对潜在故障影响的说明 故障影响的类别
VDD 1 由于主电源接地,器件将无法通电。器件将保持在 UVLO 状态,而 CHG/DSG FET 将保持关断。 B
AVDD 2 DPOR_Z 将升高,关闭器件并关断 CHG/DSG FET。 B
VC5 3 电芯 5 的 UV 比较器将跳闸,导致 DSG FET 关断,电池将不再放电。 B
VC4 4 该电芯的 UV 比较器将跳闸,或将对上述电芯触发 OV 事件,CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC3 5 该电芯的 UV 比较器将跳闸,或将对上述电芯触发 OV 事件,CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC2 6 该电芯的 UV 比较器将跳闸,或将对上述电芯触发 OV 事件,CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC1 7 该电芯的 UV 比较器将跳闸,或将对上述电芯触发 OV 事件,CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC0 8 VC0 通常通过电阻器接地。没有影响 D
VSS 9 没有影响 D
SRP 10 SRP 通常都会连接到接地节点,因此这不会产生任何影响。 D
SRN 11 SRN 将接地,保持电压与 SRP 处于相同电位。无过流检测功能。 B
DSG 12 DSG FET 将始终处于关断状态,此外,当启用 DSG 驱动器时,将有大电流进入 DSG 引脚,这可能会损坏电流路径中的某些元件。 A
CHG 13 CHG FET 将始终处于关断状态,此外,当启用 CHG 驱动器时,将有大电流进入 CHG 引脚,这可能会损坏电流路径中的某些元件。 A
LD 14 负载检测功能将无法正常工作;即使仍有负载,也会检测到负载移除。 B
LWPWR 15 如果堆叠,将保持休眠状态。在非堆叠情况下,AVDD 与接地之间会发生短路,导致 AVDD 崩溃和器件执行 POR。 B
CBI 16 电芯平衡将始终启用且无法关闭。 B
OCDP 17 OCD 延迟编程将无法正确配置,将始终检测到 100KΩ 电阻器,这意味着延迟将由 EEPROM 延迟选项确定。 C
TS 18 过压 (OT) 故障将触发,导致 CHG/DSG FET 关断。 B
VTB 19 过压 (OT) 故障将触发,导致 CHG/DSG FET 关断。 B
CCFG 20 器件将始终处于 4 芯串联配置下,电池组中的任何不同电芯配置将导致 UV 和 DSG FET 关断。 B
CBO 21 对于非堆叠配置,没有变化。如果采用堆叠配置,顶部电芯将始终认为电芯平衡已启用,将无法禁用电芯平衡。 B
PRES 22 器件将一直处于休眠模式,而无法通电进入正常模式。 B
CTRC 23 CHG FET 将正常工作。 D
CTRD 24 放电 FET 将正常工作。 D
表 4-3 器件引脚开路的引脚 FMA
引脚名称 引脚编号 对潜在故障影响的说明 故障影响的类别
VDD 1 器件将不会通电,因为没有电压进入内部 VDD,器件将一直处于 UVLO 状态,CHG/DSG FET 将保持关断 B
AVDD 2 电源仍将连接到所有模拟块,但如果没有 1uF 上限,电源将更容易因负载瞬态或任何其他干扰而崩溃 C
VC5 3 器件将失去对该电芯进行 OV/UV 检测的能力 B
VC4 4 器件将失去对该电芯进行 OV/UV 检测的能力 B
VC3 5 器件将失去对该电芯进行 OV/UV 检测的能力 B
VC2 6 器件将失去对该电芯进行 OV/UV 检测的能力 B
VC1 7 器件将失去对该电芯进行 OV/UV 检测的能力 B
VC0 8 器件将失去对该电芯进行 OV/UV 检测的能力 B
VSS 9 基板悬空时,器件的电源将丢失,器件将无法正常工作。 B
SRP 10 SRP 处的电压将浮动,并将随机测量电流,可能会发生一些错误的 OCD 触发,这将关断 CHG/DSG FET。 B
SRN 11 SRP 处的电压将浮动,并将随机测量电流,可能会发生一些错误的 OCD 触发,这将关断 CHG/DSG FET。 B
DSG 12 DSG Fet 将被禁用。 B
CHG 13 充电 FET 将被禁用。 B
LD 14 负载检测功能将不起作用,因为 LD 引脚没有连接来自负载的分压器。当故障发生时,LD 引脚将下拉至地并保持。 B
LWPWR 15 对于单个器件,没有性能差异。对于可堆叠接口,休眠功能将无法正常使用。 B
CBI 16 将启用 CBI,对于堆叠器件,顶部和底部器件之间的电芯平衡启用通信功能将不起作用。 B
OCDP 17 OCD1/2 延迟设置将始终读取为最高电阻器选项 (750K),OCD 延迟将设置为最高数字。 C
TS 18 在过热/欠温检查期间,TS 引脚悬空将产生不良结果。可能的错误触发会导致 CHG/DSG FET 关断,电池停止充电/放电。 B
VTB 19 从 VTB 到 gnd 的分配器(通过 TS 引脚)将不会连接。TS 引脚将始终接地,导致出现过热故障。CHG/DSG FET 将被关断。 B
CCFG 20 当该引脚悬空时,内部偏置将器件设置为 5 芯配置。如果电池组实际未配置为 5 芯串联 模式(4 芯串联或 3 芯串联),则会检测到 UV,DSG Fet 将关断 B
CBO 21 对于非堆叠配置,没有性能差异。对于堆叠配置,顶部器件将始终禁用电芯平衡。 B
PRES 22 器件将保持处于休眠模式,而无法通电进入正常模式。 B
CTRC 23 电压引脚将悬空,如果它上升到 0.6V (VMIN) 以上,将导致 CHG FET 关断,器件将无法工作。 B
CTRD 24 电压引脚将悬空,如果它上升到 0.6V (VMIN) 以上,将导致 DSCHG FET 关断,器件将无法放电。 B
表 4-4 器件引脚对邻近引脚短路的引脚 FMA
引脚名称 引脚编号 短路至 对潜在故障影响的说明 故障影响的类别
VDD 1 AVDD 短接至 AVDD:VDD 高压将施加到 AVDD 引脚,导致连接至 AVDD 的所有低压元件上产生过压应力。 A
AVDD 2 VC5 短接至 VC5:VC5 高压将施加到 AVDD 引脚(来自 VDD 或 VC5),导致连接到 AVDD 的所有低压元件上产生过压应力。 A
VC5 3 VC4 短接至 VC4:电芯 5 的 UV 比较器将跳闸,导致 DSG FET 关断,电池将停止放电。 B
VC4 4 VC3 短接至 VC3:此电芯或上/下电芯将触发 OV/UV。CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC3 5 VC2 短接至 VC2:此电芯或上/下电芯将触发 OV/UV。CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC2 6 VC1 短接至 VC1:此电芯或上/下电芯将触发 OV/UV。CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC1 7 VC0 短接至 VC0:此电芯或上/下电芯将触发 OV/UV。CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC0 8 VSS 短接至 VSS:VC0 通过 RIN 电阻器接地,因此无变化。 D
VSS 9 SRP 短接至 SRP:SRP 通常都会连接到接地节点,因此这不会产生任何影响。 D
SRP 10 SRN 短接至 SRN:SPR 和 SRN 将短接在一起,所有过流保护功能均不起作用。 B
SRN 11 DSG SRN 将产生高压,导致 ESD 钳被激活,保持引脚约为 4V,SRN 路径中的元件可能会受损。 A
DSG 12 CHG 如果发生仅一个 DSG/CHG 关断的故障,这将导致直通电流通过 NMOS 和 PMOS 器件驱动器。大电流将从 CHG/DSG 轨流向地面,导致电源崩溃并关断所有 FET,或因大电流造成损坏。 A
CHG 13 LD 短接至 LD:负载检测功能将不工作,因为 CHG 引脚将干扰 RLD 分压器。将不会检测到负载移除。 B
LD 14 LWPWR 在负载检测过程中,LPWR 引脚可能产生高压,导致 ESD 产生火花;大电流灌入 LPWR 引脚,可能使 LPWR 引脚上的低压元件受损。 A
LWPWR 15 CBI 短接至 CBI:如果 CBI 被驱动为低电平(电芯平衡已启用),短接至 CBI 将导致 AVDD 崩溃,因为 AVDD 通过 LPWR-CBI 引脚对地短路。 B
CBI 16 OCDP 短接至 OCDP:OCDP 通过电阻器对地短路,CBI 将接地,将始终启用电芯平衡功能。将失去关闭电芯平衡的能力。 B
OCDP 17 TS 短接至 TS:由于电流源将电流倾入 OCDP 引脚,温度测量将发生偏差。器件的测量温度将始终较低。 C
TS 18 VTB 短接至 VTB:将始终在 VTB 处测量 TS 引脚,这将触发欠温故障。CHG FET 将被关断。 B
VTB 19 CCFG 短接至 CCFG:在正常运行期间,VTB 将在 AVDD 和地面之间切换,因此 CCFG 将从 3 芯串联配置更改为 4 芯串联配置(取决于 VTB 的当前状态)。这将导致 UV 保护错误地启动和关断 DSG FET。 B
CCFG 20 CBO 短接至 CBO:如果电芯平衡功能启用,CCFG 将被拉至低电平,使器件进入 3 芯配置,并导致电芯 4 和 5 出现 UV 故障。 B
CBO 21 PRES 短接至 PRES:CBO 将强制 PRES 接地,器件将进入休眠模式并停留在此模式下。 B
PRES 22 CTRC 短接至 CTRC:如果休眠结束,则 PRES 引脚保持在 VDD。如果 CTRC 产生此高压,将禁用 FET 驱动器,不再充电。 B
CTRC 23 CTRD 短接至 CTRD:CHG 和 DSG FET 都将遵循 CTRD/C 中指示的内容,器件将不再能够独立控制 CHG/DSG。 B
CTRD 24 CTRC 短接至 CTRD:CHG 和 DSG FET 都将遵循 CTRD/C 中指示的内容,器件将不再能够独立控制 CHG/DSG。 B
表 4-5 器件引脚对电源短路的引脚 FMA
引脚名称 引脚编号 对潜在故障影响的说明 故障影响的类别
VDD 1 正常操作,因为该引脚是电源。 D
AVDD 2 AVDD 将对高压短路,导致 ESD 钳位开始发挥作用,钳位引脚电压达到约 4V,并导致大电流从 VDD 流向 AVDD,可能因过热导致损坏。 A
VC5 3 VC5 的正常工作电压与 VDD (TOPSTACK) 的电压相同。 D
VC4 4 连接电源将触发上述电芯的 OV 事件或 UV 事件,CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC3 5 连接电源将触发上述电芯的 OV 事件或 UV 事件,CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC2 6 连接电源将触发上述电芯的 OV 事件或 UV 事件,CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC1 7 连接电源将触发上述电芯的 OV 事件或 UV 事件,CHG/DSG FET 将关断,电池将停止充电。 B
VC0 8 由于 VC0 与接地相连,器件将不会通电,器件将保持为 UVLO 状态,CHG/DSG FET 将保持关断状态。 B
VSS 9 由于主电源接地,器件将无法通电。器件将保持在 UVLO 状态,而 CHG/DSG FET 将保持关断。 B
SRP 10 将向 SRP 施加高压,导致 ESD 触发并将该引脚钳制在 4V 左右。大电流将从 VDD 流向 SRP,可能导致损坏/过热。 A
SRN 11 将向 SRN 施加高压,导致 ESD 触发并将该引脚钳制在 4V 左右。大电流将从 VDD 流向 SRN,可能导致损坏/过热。 A
DSG 12 当 EN_DSG 变为低电平时,将有大电流从 VDD 流向 GND,可能对电流路径中的元件造成损坏。 A
CHG 13 CHG 引脚将(在内部)钳制在 20V,如果发生会拉低 CHG 电平的故障,大电流将从 CHG 流向地面,可能损坏电流路径中的元件。 A
LD 14 负载检测引脚将(在内部)钳制在 18V,将通过 LD 从 VDD 引出约 450μA。负载检测功能将无法正常工作。 B
LWPWR 15 将向 LPWR 引脚施加高压,导致 ESD 触发并将该引脚钳制在 4V 左右。大电流将从 VDD 流向 LPWR,可能导致损坏/过热。 A
CBI 16 将向 CBI 引脚施加高压,导致 ESD 触发并将该引脚钳制在 4V 左右。大电流将从 VDD 流向 CBI,可能导致损坏/过热。 A
OCDP 17 将向 OCDP 引脚施加高压,导致 ESD 触发并将该引脚钳制在 4V 左右。大电流将从 VDD 流向 OCDP,可能导致损坏/过热。 A
TS 18 引脚上的过压将导致 ESD 保护被激活,将电压钳制在约 5V。大电流将从 VDD 流过 TS 引脚,可能导致元件损坏和应力过大。 A
VTB 19 引脚上的过压将导致 ESD 保护被激活,将电压钳制在约 5V。大电流将从 VDD 流过 VTB 引脚,可能导致元件损坏和应力过大。TS 引脚也可能通过分压器电阻器出现高压。 A
CCFG 20 引脚上的过压将导致 ESD 保护被激活,将电压钳制在约 5V。大电流将从 VDD 流过 CCFG 引脚,可能导致元件损坏和应力过大。 A
CBO 21 在堆叠配置中,顶部器件将无法驱动到低位以实现电芯平衡。顶部器件的电芯平衡将保持禁用状态。 B
PRES 22 由于引脚对电源短路,器件将无法进入休眠模式。 B
CTRC 23 充电 FET 将被禁用;器件将不会运行。 B
CTRD 24 放电 FET 将被禁用; 器件将不会运行。 B