ZHCAAZ2 October   2020 MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置和配置
    1. 2.1 EVM430-FR6043 GUI 配置
  4. 3测试结果
  5. 4提取 O2 浓度
    1. 4.1 有关实现精度的说明
  6. 5OpenSCAD 3D 测试装置
  7. 6参考文献

提取 O2 浓度

表 4-1 电子表格示例
A B C D E F
1 绝对 TOF UPS (μs) 绝对 TOF DNS (μs) 气流速度 (m/s) 气体介质中的声速 (m/s) 氧浓度 (%) 校准参数
2 132.9382 132.9738 -0.04426 330.936511 21.04397223 14.6
  1. 使用 TOF 值计算气流速度。
    1. 对于单元 C2 “=(0.044/2)*(1/(B2*0.000001) - 1/(A2*0.000001))” – 使用Equation2。
  2. 使用 TOF 值计算气体介质中的声速。
    1. 对于单元 D2 “=(0.044/(B2*0.000001) - C2)”
      1. 在 (1) -> C = (L / T12) - V 中求解 C
  3. 计算氧浓度。
    1. 对于单元 E2 “=100*((1.4*8.314*295.85/(D2+F2)^2)-(28/1000))/(4/1000)” – 使用Equation4。
  4. 校准测量。
    1. 已知此次测量中的氧浓度为 21%(空气),因此更改单元 F2 的值,直到单元 E2 等于 21%。在本例中,许多采样点是用空气采集的并取平均值。
    2. 校准参数“14.6”现在可以应用于整个数据集。
    3. 此校准参数是此特定装置所特有的。任何新的实现方案都必须始终执行校准程序。
  5. 对数据集应用校准后的方程。
GUID-20201015-CA0I-HLMQ-XPTG-5HMHQFLBC9WD-low.png图 4-1 氧浓度提取

从图 4-1 中可以看出,氧浓度从 21% 上升到 93.4%。根据制造商针对所用具体单元的认证报告,我们的系统比指定的氧浓度低 0.8%。这一切都是使用空气作为单个校准点来实现的,并且可以通过 MSP430FR6043 轻松实现。

表 4-2 性能和比较
参数 锆传感器 竞争对手的 USS 解决方案 TI 的 USS
测量范围 0.1% - 100% 0% – 100% 0% - 100%
精度 ± 3% - 0.5% FS ±3 - 1.8% FS ± 1.7% – 0.5% RD
功耗 1 – 10W 0.6W 660µW @10SPS
唤醒时间 约为 60s 不适用 不适用
响应时间 4s – 30s 0.5s 78ms
输出稳定时间 2 – 10 分钟 不适用 不适用
使用寿命 1-3 年 > 5 年 > 5 年