ZHCAAZ2 October   2020 MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置和配置
    1. 2.1 EVM430-FR6043 GUI 配置
  4. 3测试结果
  5. 4提取 O2 浓度
    1. 4.1 有关实现精度的说明
  6. 5OpenSCAD 3D 测试装置
  7. 6参考文献

引言

现有的氧浓度传感器通常基于电化学或锆技术。虽然这是一项成熟的技术,但近期的技术趋势是提高集成度、减小尺寸和降低功耗,因此,设备制造商开始寻找可更好地满足这些新要求的其他实现方式。超声波传感器使用寿命长,不需要像电化学或锆传感器那样每 1-3 年更换或重新校准一次。此技术不仅限于氧感应,它还可以用于其他气体,如氮气、氢气、一氧化二氮、二氧化碳、氩气和氦气。这些传感器常见于通风机、浓缩器和燃烧监测器中。

TI 的 MSP430FR6043 超声波感应解决方案可在从小于 1LPM 到大于 190LPM 的流量范围内实现高精度,测量周期小于 10ms,提高了脉冲氧气应用的精度。

超声波浓度感应依赖于气体介质的声速与其摩尔量之间的关系(请参阅Equation3)。这个原理可以外推到二元气体组分。如果存在的两种气体的摩尔量是已知的(在本应用中简化为氧气和氮气),则可以从混合样品的特定声速 中提取每种气体的体积浓度(请参阅Equation4)。

Equation1. GUID-20201015-CA0I-GF1K-JZZV-RJGLVXHN0F1Q-low.gif GUID-20201015-CA0I-KP6P-62GJ-DPHL9B4BTPPW-low.gif
Equation2. GUID-20201015-CA0I-74SQ-3ZND-PVMMWVC22RXH-low.gif
Equation3. GUID-20201015-CA0I-QGLG-9SDK-ZXCC9MBZMZQC-low.gif
Equation4. GUID-20201015-CA0I-QJQC-PQWC-SSBJJKDJKMXC-low.gif
GUID-20201015-CA0I-WJLF-KWTN-JWF80CS3DTWX-low.png

C = 气体介质中的声速

MO2 = 摩尔量,约为 32

k = 特定热容比,对于空气约为 1.4

MN = 摩尔量,约为 28

R = 通用气体常数

ƿ = 体积浓度

T = 温度,在此示例中约为 295.85 K

L = 传感器距离,在此示例中约为 4.4cm

M = 混合气体的摩尔量

V = 气流速度

二元混合气体中的声速是使用 TOF 方程 (1) 确定的。对于低流速应用,例如制氧机或流速为 1LPM – 15LPM 的 CPAP 机器中的应用,气流速度 V 可忽略不计。在这些情况下,C >> V。

TI 的超声波感应技术包括一种基于模数转换器 (ADC) 的交叉相关方法,使用频率信息来确定超声波飞行时间,其精度比现有的基于 TDC 的技术高得多。如需详细了解此独特算法的工作原理以及 TI 的超声波感应子系统 (USS),请参阅 TIDM-02003。

TI 的超声波感应子系统支持单芯片解决方案,该解决方案可连接到超声波换能器以及运算放大器和多路复用器,以进行高分辨率流量测量。TI 的 USS 与低功耗加速器 (LEA) 和 MSP CPU 集成在一起,可实现平均电流消耗小于 20µA(每秒测量一次)的自主低功耗运行。

TI 的超声波感应子系统(如图 1-1 所示)包括一个可编程脉冲发生器 (PPG) 和一个带有可编程增益放大器 (PGA) 的高速 Σ-Δ 模数转换器,该放大器可以自主激发和捕获超声波波形,以便通过集成式低功耗加速器 (LEA) 进行后续处理。

GUID-20201015-CA0I-K32D-FX18-9K28PDTLNQXZ-low.gif图 1-1 超声波管

该超声波子系统(如图 1-1 所示)首先激发连接到 CH0_OUT 的“上行”换能器,同时捕获来自连接到 CH0_IN 的“下行”换能器的波形。随后,它激发连接到 CH1_OUT 的“下行”换能器,同时捕获来自连接到 CH1_IN 的“上行”换能器的波形。然后,低功耗加速器处理这些波形,来确定上行飞行时间与下行飞行时间之间的差值。