ZHCAAZ2 October   2020 MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置和配置
    1. 2.1 EVM430-FR6043 GUI 配置
  4. 3测试结果
  5. 4提取 O2 浓度
    1. 4.1 有关实现精度的说明
  6. 5OpenSCAD 3D 测试装置
  7. 6参考文献

有关实现精度的说明

在此特定实验中,使用空气作为单个校准点实现了 0.8% 的精度。精度规格范围为 ± 1.7% – 0.5% RD 的原因是精度非常依赖于换能器装置的几何形状和架构。因此,这些是在一定的流速和浓度范围内使用不同尺寸的管道通过实验获得的精度值。这些值应可以视作可实现的精度。