ZHCAAZ2 October 2020 MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047
EVM430-FR6043 与两个 Jiakang 200kHz 换能器搭配使用。本实验采用 3D 打印装置来安装换能器。
图 2-2 中描绘的系统图显示了使用 TMP117EVM 来测量温度。从Equation3中可以看出浓度取决于温度。事实上,对于系统中每 1°C 的测量误差,氧浓度读数就会产生约 2.75% 的误差。因此,推荐使用 TMP117 等精确度为 0.1°C 的温度传感器。
本实验中的温度是恒定的,为简单起见,温度仅采样一次。经核实,该实验中的温度为 22.7°C (295.85K)。使用本文档中所述的方程计算气体介质中的浓度或声速时,请务必使用开尔文度数作为温度单位。
图 2-1 打印装置和 EVM 实现
图 2-2 系统图