ZHCAAU7 May 2021 MSP430FR2355
MSP430FR235x 采用小型 6 x 6mm VQFN40 和 4 x 4mm VQFN32 封装。它集成了四个 SAC(可配置信号链)、温度传感器、精确的电压基准和内部时钟振荡器。总的来说,它不再需要使用多个外部组件。MSP430FR235x 器件集成了模拟信号链元件,不仅支持真正的单芯片脉搏血氧计设计,而且有助于减小总体解决方案的外形尺寸。