图 4-1所示为 FR235x 内 SAC 的连接结构。
- SAC0 作为 TIA
- SAC2 作为增益级
- ADC 将捕获 SAC0 和 SAC2 输出
- SAC1 和 SAC3 用于驱动红外和红色 LED。
根据图 4-1 中所示的结构,您可以得到 SAC0 输出电压 (Vo1):
Equation3.
SAC2 输出电压 (Vo2):
Equation4.
为了改善模数转换器 (ADC) 信号的 SNR,需要在 ADC VREF/2 上调整 SAC2 的输出信号。因此,需要根据 SAC0 的输出实时调整 DAC2 的值。
Equation5.
在原理图 (图 4-2) 中,您可发现:
- 两个 SAC 与晶体管一同驱动红色和红外 LED
- 内部连接了 SAC0+SAC2 以放大光电二极管信号
- 使用按钮来唤醒系统并开始测量
- 使用 SPI 接口来驱动有机发光二极管 (OLED) 屏幕(包括驱动器)
- 一个 SBW 和 BSL 内部集成电路 (I2C) 模式编程调试端口
- 用于与 GUI 通信的通用异步接收器/发送器 (UART) 串行端口