ZHCAAT0A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
  5. 3衰减 AMC3301 系列的辐射发射
    1. 3.1 铁氧体磁珠和共模扼流圈
    2. 3.2 AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
  6. 4使用多个 AMC3301 器件
    1. 4.1 器件布置方式
    2. 4.2 多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
  7. 5结论
  8. 6AMC3301 系列表
  9. 7修订历史记录

摘要

本文档说明了印刷电路板 (PCB) 输入布线或电缆设计如何影响德州仪器 (TI) AMC3301 具有集成直流/直流转换器的精密隔离放大器的辐射发射电磁干扰 (EMI) 性能。如果连接到器件的输入布线长度较短,表 6-1 中所示的 AMC3301 系列本身不会产生过多的辐射发射,并且无需其他元件即可符合 CISPR 11 B 类要求,如图 2-2 中所示。对于需要额外辐射发射衰减的设计,这里提供了铁氧体磁珠和共模扼流圈的选型和布局建议。

一些工业和汽车应用需要进行某种类型的隔离,以保护数字电路不受提供某种功能的高压电路的影响。德州仪器 (TI) 拥有品类齐全的隔离放大器和转换器产品系列,这些产品具有 SiO2 隔离栅,能够帮助客户满足其隔离数据转换的需求。德州仪器 (TI) 的 SiO2 隔离栅具有出色的可靠性,通常可运行 100 年以上。更多有关 TI SiO2 隔离栅的信息,请参阅隔离链接。EMI 测试在这些应用中很常见,用以验证系统不会产生超过规定水平的辐射发射,而超过规定水平的辐射发射可能会对系统中的其他元件或电路产生不良影响。请参阅此应用手册,更深入地了解 EMI。可接受的辐射量和辐射发射测试程序由国际无线电干扰特别委员会(又称为 CISPR)制定。工业应用根据 CISPR 11 标准进行测量,而汽车应用则根据 CISPR 25 标准进行测量。有关 CISPR 标准及其各自的频率范围的更多信息,请参阅此应用手册