ZHCAAT0A June 2021 – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1
在过去几年中,SiO2 隔离深受许多需要隔离放大器的客户的欢迎。德州仪器 (TI) 不断创新,最近推出了 AMC3301 具有集成直流/直流转换器的精密隔离放大器。AMC3301 系列本身不会产生过多的辐射发射,并且如果输入布线或电缆长度较短,则无需额外的元件即可通过 CISPR 11 B 类测试。如果需要,可以使用铁氧体磁珠或共模扼流圈进一步衰减辐射发射。如果使用多个 AMC3301 器件,则可以在顶层和底层上相互堆叠。当使用 AMC3301 系列进行设计时,客户可以放心地通过电容隔离实现高可靠性和高模拟性能,并享受集成式直流/直流转换器和出色的辐射发射性能所带来的便利。