ZHCAAT0A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
  5. 3衰减 AMC3301 系列的辐射发射
    1. 3.1 铁氧体磁珠和共模扼流圈
    2. 3.2 AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
  6. 4使用多个 AMC3301 器件
    1. 4.1 器件布置方式
    2. 4.2 多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
  7. 5结论
  8. 6AMC3301 系列表
  9. 7修订历史记录

引言

图 1-1 所示,AMC3301 系列器件包含两个辐射发射源:下面红色显示的电容数据路径和蓝色显示的集成直流/直流转换器。数据路径的辐射发射性能与 AMC1300B-Q1 相同,辐射发射很少,如凭借 AMC1300B-Q1 隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能技术白皮书所述。AMC3301 系列的第二个也是最大的辐射发射源是集成的直流/直流转换器,其工作频率为 30 MHz,采用扩频调制。内部直流/直流转换器的线圈从隔离栅的初级(用户)侧到次级(高)侧具有寄生电容。主驱动器在隔离接地、HGND 和 GND 之间产生具有准谐振性质的共模电压,并产生更高频率的谐波。由于隔离栅的性质,能量无法找到导体来返回发射源。由于没有返回源的路径,因此能量以辐射发射的形式从器件引脚(以及它们连接到的任何布线或 PCB 平面)进行辐射。

连接到隔离放大器或转换器的输入布线和电缆充当在 HGND 和 GND 之间注入电磁能的天线。布线和电缆的尺寸和形状直接影响相对于频率的辐射发射量。一般来说,较短的天线在较高频率下辐射更有效,而较长的天线在较低频率下辐射更有效。使用 AMC3301 系列进行设计时,输入布线和电缆应尽可能短,以限制辐射发射量。

图 1-1 AMC3301 隔离放大器方框图