ZHCAAT0A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
  5. 3衰减 AMC3301 系列的辐射发射
    1. 3.1 铁氧体磁珠和共模扼流圈
    2. 3.2 AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
  6. 4使用多个 AMC3301 器件
    1. 4.1 器件布置方式
    2. 4.2 多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
  7. 5结论
  8. 6AMC3301 系列表
  9. 7修订历史记录

输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响

CISPR 11 峰值测量是采用各种不同的输入电缆长度和德州仪器 (TI) 的 AMC3301 进行的。测试的输入电缆长度为 1.5m 输入、30cm 输入和在评估模块 (EVM) 的输入端子处短路的输入。相同的 AMC3301EVM 用于所有测试,并由外部电池供电。显示的所有测量结果均是在水平方向或最坏情况下得到的。请参阅图 2-1 中的测试设置,以及图 2-2 和图 2-3 中的 CISPR 11 辐射发射 EMI 图。

图 2-1 涉及 AMC3301EVM 和输入长度的测试设置

图 2-2 显示了 AMC3301 的辐射发射性能,蓝色显示输入短路。AMC3301 在本底噪声上方以红色显示非常小的辐射发射 – 表明如果器件的输入布线或电缆短路,AMC3301 不会产生过多的辐射发射。

图 2-2 AMC3301EVM 输入短路和水平环境下的 CISPR 11 测量结果

图 2-3 以蓝色显示 1.5m 输入的辐射发射测量值,以红色显示 30cm 输入的辐射发射测量值,以绿色显示输入短路的辐射发射测量值。与输入短路相比,连接到 AMC3301 的较长输入布线和电缆会增加 1.5m 输入和 30cm 输入测试用例所示的辐射发射量。

图 2-3 具有不同输入长度的 AMC3301EVM 的 CISPR 11 测量结果