ZHCAAR2 May   2021 LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10

设计精选运算放大器

LMP2012QML-SP
Vsupply
VinCM –0.3V 至 (V+) +0.3V
Vout (V-) + 40mV 至 (V+) – 22mV
Vos ±120nV
Iq 每通道 930μA
Ib -3pA
UGBW 3MHz
SR 4V/μs
通道数 2
电离总剂量 50krad(Si)
针对 LET 的 SEL 抗扰度 77.5MeV·cm2/mg
https://www.ti.com.cn/product/cn/LMP2012QML-SP