ZHCAAR2 May   2021 LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10

设计备用运算放大器

LMP7704-SP
Vsupply ±1.35V 至 ±6V
VinCM (V–) – 0.2V 至 (V+) + 0.2V
Vout (V–) – 120mV 至 (V+) + 120mV
Vos ±32μV
Iq 每通道 725μA
Ib ±200fA
UGBW 2.5MHz
SR 0.9V/μs
通道数 4
电离总剂量 100krad(Si)
针对 LET 的 SEL 抗扰度 85MeV·cm2/mg
http://www.ti.com.cn/product/cn/LMP7704-SP