ZHCAAR2 May   2021 LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10

设计说明

本设计使用分立式组件来实现 4mA 至 20mA V-I 电流变送器,该变送器采用了适用于航天应用的航天级 (SP) 组件。该电路将差分电压转换为可通过长电缆传输的电流。该电流变送器的线性操作取决于运算放大器输入共模范围、晶体管和 LDO 的可用裕量以及输入电压范围内流经 R3 和 R4 的电流的线性匹配情况。由于运算放大器的反相输入连接到其负电源,因此运算放大器必须支持共模电压至负轨中。重要的是,因为环路返回电流流经输出路径,2 线环路供电式电流变送器加上同一电源环路上的任何外设所消耗的静态电流小于最小输出电流,因为环路返回电流会流经输出路径。