ZHCAAR2
May 2021
LMP2012QML-SP
,
LMP7704-SP
,
TPS7A4501-SP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
设计精选 LDO
TPS7A4501-SP
V
in
2.3V 至 20V
V
out
1.21V 至 20V(可调节输出)
I
out
750mA
V
do
(压差)
20mV
I
q
1.1mA
通道数
1
电离总剂量
150krad(Si)
针对 LET 的 SEL 抗扰度
91.9MeV·cm
2
/mg
https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS7A4501-SP