ZHCAAR2 May   2021 LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10

设计目标

输入 输出 电源 负载 电离总剂量 SEL 抗扰度
Vin_min Vin_max Iout_min Iout_max Vloop Rload ≥ 50krad(Si) ≥ 77.5MeV·cm2/mg
0V 5V 4mA 20mA 12V 250Ω