ZHCAAL6A November   2018  – July 2021 TPS61322

 

  1.   商标
  2. 1传统省电模式控制方案
  3. 2单脉冲省电模式控制方案
  4. 3输出纹波计算
  5. 4试验结果
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

传统省电模式控制方案

在轻负载条件下,传统省电模式使用低功耗电压比较器来启用和禁用控制环路。当输出电压达到目标值时,除电压比较器和基准电压外,所有内部模块都将被禁用。从根本上而言,它是突发模式控制拓扑。在输出负载处于节能模式和正常 PWM 模式边界的系统中,器件可多次打开和关闭控制环路。为了尽可能降低器件在这两种模式之间切换的可能性,增加了一个高迟滞。在这种控制方案中,直流输出电压高于标称值。通常,省电模式下的直流电压比标称值高 0.5% 至 3%。以 TPS61021A 为例,TPS61021A 在轻负载下的典型操作行为如图 1-1 所示。

GUID-A61AFDE7-A209-4912-A3C6-69C4A671BE4C-low.gif图 1-1 传统省电模式控制方案

当输出负载降低时,误差放大器输出被钳制在特定水平。然后输出电压增加,器件进入省电模式。在开关周期,控制环路处于有效状态并继续输出开关信号,直到输出电压达到 PFM 基准电压(比标称电压高 0.8%)。然后,控制环路命令器件停止切换,但实际上由于内部比较器延迟,器件将继续切换一些周期。之后,器件最终停止切换。在非开关期间,负载由输出电容器供电,输出电压下降。当 FB 电压低于 PFM 基准电压时,器件会再次开始切换以在比较器延迟一段时间后升高输出电压。

此控制方案非常简单有效,但由于在一个省电模式周期内有多个开关脉冲,因此它会引入高输出纹波。