ZHCAAL6A November 2018 – July 2021 TPS61322
TPS61322xx 是基于滞环电流控制拓扑的低静态、高效率同步升压转换器系列。TPS61322xx 适用于需要恒定导通和安静电源轨的系统。输入源可以是一节碱性电池、CR2032 和锂电池。图 2-1 所示为 TPS61322xx 的典型应用原理图。
图 2-1 单脉冲控制方案TPS61322xx 使用单脉冲省电模式,并在所有负载范围内保持输出电压不变。图 2-2 显示了典型控制方案。
图 2-2 单脉冲控制方案轻负载时 TPS61322xx 有 3 个工作子间隔:导通相、关断相和停止相。在导通阶段,低侧 MOSFET 导通,高侧 MOFET 关闭,输入源为电感器充电,子系统由输出电容器供电。电感器电流逐渐上升,直到触发迟滞电流 Ihys,然后导通相结束,关断相开始。在关断相,低侧 MOSFET 处于关闭状态,而高侧 MOSFET 处于导通状态。电感器为输出电容器充电并同时为子系统供电。电感器电流逐渐下降,直到触发零电流,然后关断相开始。在停止相,低侧和高侧 MOSFET 都关闭,所有能量都来自输出电容器。内部控制环路始终处于有效状态并调节停止相时间。
此控制方案有助于显著减少输出电容器,因为在每个省电模式周期中只输出一个电流脉冲。