ZHCAAL6A November 2018 – July 2021 TPS61322
不同的输出电容器用于验证单脉冲省电模式。
图 4-1 VIN = 1.8V,COUT = 10µF
图 4-3 VIN = 3V,COUT = 10µF
图 4-2 VIN = 1.8V,COUT = 4.7µF
图 4-4 VIN = 3V,COUT = 4.7µF| VIN | 负载 | C1 = 4.7µF | C1 = 10µF |
|---|---|---|---|
| 3V | 100µA | 71.58 | 48.52 |
| 1mA | 71.58 | 48.52 | |
| 10mA | 29.79 | 18.26 | |
| 1.8V | 100µA | 12.26 | 7.53 |
| 1mA | 11.86 | 7.53 | |
| 10mA | 20.26 | 11.33 | |
| 0.9V | 100µA | 7.86 | 7.53 |
| 1mA | 7.86 | 7.53 | |
| 10mA | 46.92 | 23.46 |
从典型应用曲线和表中列出的输出纹波值来看,当输出电容器为 10µF 时,TPS613221A 的输出纹波分别为 7.5mV 和 48.5mV(3.3V 偏置电压下的实际输出电容为 7µF)。如果将输出电容器修改为 4.7µF,它会增加到 12mV 和 72mV(在 3.3V 偏置电压下,实际电容为 3.6µF)
作为比较,传统省电模式引入了超过 0.8% × VOUT 的输出波纹,远高于单脉冲省电模式控制方法,前提是 TPS61021A 具有与 TPS613221A 完全相同的输出电容、电感和内部比较器延迟时间。即使输出电压会触发 1.008 × VOUT 阈值,也会引入另外一两个脉冲。这意味着当输出电容为 10uF 时,输出纹波可以达到 34mV 或更高。当输入电压为 3V 时,情况变得更糟,因为单个脉冲会引入 48mV 的输出纹波。这意味着对于某些周期,输出纹波可能高达 83mV。