ZHCAAL6A November 2018 – July 2021 TPS61322
以 TPS61322xx 系列中的 3.3 版本 TPS613221A 为例。
为了简化计算,TPS613221A 的输出端没有负载,效率为 100%。电感器中的所有输入能量都将放电至输出电容器。从功率平衡角度来看,放电到输出电容器的能量如Equation1 所示:

其中


轻负载下的峰值电感器电流根据Equation2 计算得出:

其中
电感器电流脉冲周期根据Equation2 计算得出:

其中


最后,由于输出电容器中的 ESR,输出纹波会稍高,可按如下所示计算:

其中
当输入电压为 1.8V 时,根据前面的公式,峰值电感器电流将为 200mA。使用 ESR 为 8mΩ 的 10µF 输出电容器时,输出波纹为 7.6mV(ΔV = 6mV,ESR × Ipeak 为 1.6mV)。